Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Lo último en tecnología síncrona de caucho industrial de Gates. PowerGrip GT4 es una correa síncrona de alto par con elastómero de etileno que transmite la mayor capacidad de potencia que cualquier otra correa de su clase.
Descubra cómo los últimos avances en la ciencia de los materiales han proporcionado una correa superior.
Hable con su representante de ventas de Gates para obtener mas rendimiento, tiempo de actividad y mas fiabilidad con PowerGrip™ GT4™.
Descubra el rendimiento, el tiempo de actividad y fiabilidad superior en fábricas, plantas y otras industrias equipos industriales con las correas Gates® PowerGrip™ GT4™. Combinando la ciencia de materiales y unos procesos de ingeniería totalmente nuevos y avanzados, Gates presenta una nueva solución de correa para transmisiones más estrechas que ofrece una mayor capacidad de rango de temperatura de uso,y una resistencia química mejorada con mayor capacidad de potencia.
Procesado de alimentos
Con un rango de temperatura de uso ampliado de -40°C a + 120°C (140ºC de pico. 40⁰ F a 248⁰ F (284⁰ F pico), PowerGrip™ GT4™ puede alimentar los extractores de aire del horno donde las correas convencionales fallan, y sin necesidad de lubricación.
Forestal + Agricultura
PowerGrip™ GT4™ reemplaza las cadenas de rodillos en aplicaciones agrícolas y forestales, y no requiere lubricación ni prácticamente mantenimiento.
Embalaje + Automatización
PowerGrip™ GT4™ es más estrecha que las transmisiones por correas trapezoidales tradicionales, y una correa más estrecha reduce la carga sobre los ejes en aplicaciones de automatización y embalaje.
Maquinaria estacionaria + Máquinas herramientas
PowerGrip™ GT4™ produce menos ruido y vibración que las transmisiones por correa en V tradicionales y las transmisiones por cadena, lo que crea un mejor entorno para los empleados que trabajan con maquinaria y máquinas herramienta estacionarias.
Climatización
El cambio de los accionamientos de climatización de correa trapezoidal a correas síncronas conlleva ahorros de energía, lo que significa un ahorro de costes en toda el proceso.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
La combinación más avanzada de materiales y tecnología permite: