Productos
  • Productos
  • Contenido

    PRESENTACIÓN DE LA

    MEGASYS MXG 5K

    La manguera MXG 5K de Gates está diseñada para soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 121 °C y se ha ensayado con conexiones GS para sobrepasar el millón de ciclos de impulsión, lo que supera las especificaciones ISO 18752 350DC y SAE 100R13. Las mangueras MXG 5K incluyen la cubierta XtraTuff Plus, una cubierta de que utiliza los conocimientos en ciencia de materiales de Gates para brindar una protección superior contra el ozono y una resistencia a la abrasión 25 veces superior a la de nuestra cubierta estándar.

    DESCUBRIR CÓMO LA MXG 5K

    PUEDE BENEFICIAR A SU EMPRESA


    • Las mangueras hidráulicas MEGASys MXG 5K, diseñadas para brindar un rendimiento superior, la máxima fiabilidad, una amplia compatibilidad y una instalación más rápida, también ofrecen el máximo tiempo de actividad y le ayudan a cumplir sus promesas diarias.
    • Cobertura de múltiples tareas con una manguera certificada según varias especificaciones para una amplia variedad de aplicaciones. La manguera MXG 5K supera los criterios de rendimiento de las normas ISO 18752 350DC, SAE 100R13, EN856 R13 e ISO 3862 R13; tamaños 10, 12 y 16, también tienen calificación para la norma EN856 4SP.
    • La construcción compacta, la excelente flexibilidad y la menor fuerza de doblado facilitan una instalación más rápida y ergonómica (un 25 % menos de fuerza de doblado y un diámetro exterior un 5 % más pequeño).
    • La cubierta XtraTuff Plus de Gates viene de serie en la manguera MXG y ofrece resistencia a la abrasión y al ozono, lo que le permite centrarse en el trabajo y mantener controlados los costes operativos.
    • Soluciones de prensado fáciles de usar que utilizan las conexiones GS GlobalSpiral de Gates y que son compatibles con las prensas de Gates.
    • La MXG 5K es un 20 % más ligera, lo que la hace más ergonómica de transportar, sobre todo para los empleados que la manipulan a diario. También hace que su equipo sea más eficiente en cuanto al consumo de combustible y reduce el peso de los envíos. La construcción patentada Xpiral de Gates ofrece un rendimiento inigualable, incluso en condiciones exigentes.

    INDUSTRIAS Y APLICACIONES

    SOLICITE UNA MUESTRA

     

    En Gates, no limitamos nuestros retos, sino que desafiamos nuestros límites. La manguera hidráulica MegaSys MXG 5K supera el rendimiento de las construcciones de malla en espiral, pero con el menor peso y la mayor flexibilidad gracias a la tecnología de ciencia de materiales de Gates.

     

    La cubierta XtraTuff Plus de la manguera MXG 5K ofrece una resistencia a la abrasión 25 veces superior a la de las cubiertas estándar, así como una impresionante resistencia al ozono.

    PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO ACERCA DE LA MXG 5K

     

    Facilite su información de contacto si desea hablar con un especialista acerca de cómo la MXG 5K puede beneficiar sus operaciones.

    PRODUCTO SIMILAR: 

    MXG 4K

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MXG 4K

    back-to-top-MXG 5k