Der Gates Multi-Speed™ Riemen bietet Spitzenleistung in Antrieben mit variabler Drehzahl. Er passt sich problemlos der Scheibenrille an und bietet ein breites Spektrum an Drehzahlen und übersetzungsverhältnissen. Zusätzlich zur Standardriemen-Serie Multi-Speed™ sind auf Anfrage Sondergrößen (Breite des Oberbaus, Dicke und Winkel) erhältlich.
Teilenummer | 13X6 900 MULTISPEED GATES |
---|---|
Produktnummer | 9802-10078 |
Beschreibung | 13X6 900 MULTISPEED GATES |
Bezugslänge (Zoll) | 35.4 |
Bezugslänge (mm) | 900 |
Bereich | 13X |
Obere Breite (Zoll) | 0.51 |
Obere Breite (mm) | 13 |
Winkel | 26 |
Spezifikationen | Cord Type: PES Width x Height (mm): 13 x 6 |
Dicke (Zoll) | 0.24 |
Dicke (mm) | 6 |
Farbe | Black |
---|---|
Konstruktion | Variator Belt |
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.079 |
---|
In Anwendungen von heute arbeiten Antriebssysteme nicht nur mit konstanten Drehzahlen und konstanten Leistungen: Unsere Kunden benötigen zunehmend Systeme mit variabler Geschwindigkeit, um die Geschwindigkeit und die Rotationskraft oder das Ausgangsdrehmoment kritischer mechanischer Geräte zu regulieren. Unsere Multi-Speed-Riemen sind auf Effizienz, Energieeinsparung und gesteigerte Produktivität bei einer Vielzahl von Geschwindigkeiten und Übersetzungsverhältnissen ausgelegt.
Gates entwickelte eine Formverzahnung auf der Innenseite der Riemen, um die Biegebeanspruchung zu verringern, wenn der Riemen um Riemenscheiben mit kleinem Durchmesser gebogen wird. Dadurch wird die Wärmeentwicklung durch starkes Biegen verringert und ein damit verbundener früher Riemenausfall verhindert. Eine relativ große Formverzahnung bis in die Nähe der Biegelinie des Zugkörpers ergibt eine hohe Biegeflexibilität.