Polyflex™ JB™ steht für hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum. Diese von Gates entwickelten und nach patentierten Herstellungsverfahren hergestellten Riemen bieten eine hohe Tragfähigkeit bei höheren Drehzahlen für kleine Verbundkeilriemen-Präzisionsantriebe. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und mehr Gestaltungsfreiheit. Polyflex™ JB™ Riemen eignen sich hervorragend für den Einsatz an Tischfräsmaschinen, Drehmaschinenantrieben, Spindelantrieben von Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computer-Peripheriegeräten, Kleingebläsen usw. Sie sind verfügbar in den Profilen 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB und 11M-JB.
Teilenummer | 11M1090JB/3 (1x3) POLYFLEX JB / 3/11M1090JB |
---|---|
Produktnummer | 8914-03109 |
Beschreibung | 11M1090JB/3 (1x3) POLYFLEX JB |
UPC | 072053260281 |
Querschnitt | 11MJB |
Obere Breite je Strang (Zoll) | 0.4375 |
Obere Breite je Strang (mm) | 11 |
Bezugslänge (Zoll) | 42.2 |
Bezugslänge (mm) | 1072 |
Verzahnung | false |
Anzahl Rippen | 3 |
Bereich | 11M/JB |
Anzahl Stränge | 3 |
Obere Breite (Zoll) | 0.43 |
Obere Breite (mm) | 11 |
Winkel | 60 |
Spezifikationen | Cord Type: PES |
Dicke (Zoll) | 0.28 |
Dicke (mm) | 7.1 |
Märkte/Anwendungen | Use in place of Polyflex® singles on drives requiring joined sets. A partial listing of applications includes machine tools, computer peripherals, medical equipment, library equipment, small appliances, blower drives and dough mixers. |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Konstruktion | Banded |
Material | PU |
Empfohlen für | Contact the Gates Made-To-Order Metals Team. |
---|---|
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Smooth Inside, Notched Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
Kundenverpackung | 10 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.191 |