Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Polyflex™ Riemen

    11M1030 POLYFLEX

    Produkt # 8904-01030

    Gates® Polyflex™ Riemen bieten eine vielseitige Antriebslösung bei beengten Platzverhältnissen. Ihre einzigartige 60°-Winkel-Polyurethan-Konstruktion überträgt höhere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten auf kleinstem Raum als herkömmliche Keilriemen. Dieser kompakte und starke Riemen mit einer nominalen Oberbreite von 3 mm bis 11 mm überträgt mehr Leistung und ermöglicht hohe Drehzahlverhältnisse. Polyflex™ ist geeignet für Riemenscheiben mit extrem kleinem Durchmesser und für kompakte Antriebe mit hohen Drehzahlen. Ideal für den Einsatz in Maschinen und Werkzeugmaschinen, die eine hohe Leistung und reibungslosen Betrieb auf engstem Raum erfordern, wie Tischfräsmaschinen, Drehmaschinenantriebe, Spindelantriebe für von Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computerperipheriegeräte, kleinen Gebläsen usw.

    • Die hochmodulige Polyurethanverbindung (HMPE) ist beständig gegen Ermüdung, Verschleiß, Ozon und die meisten Umgebungsbedingungen.
    • Feinguss eliminiert Schichten und überlappungen für einen vibrationsarmen Betrieb.
    • Temperaturbereich von -54 °C bis zu +85 °C (-65 °F bis zu +185 °F).

    • Produktdetails
      Teilenummer 11M1030 POLYFLEX / 11M1030
      Produktnummer 8904-01030
      Beschreibung 11M1030 POLYFLEX
      UPC 072053224870
      Querschnitt 11M
      Bezugslänge (Zoll) 40.55
      Bezugslänge (mm) 1030
      Verzahnung false
      Anzahl Rippen 1
      Bereich 11M
      Obere Breite (Zoll) 0.43
      Obere Breite (mm) 11
      Winkel 60
      Spezifikationen
      Cord Type: PES
      Dicke (Zoll) 0.27
      Dicke (mm) 6.9

    GROSSE KRAFT FÜR KLEINE RÄUME

    Polyflex™ Riemen wurden speziell für die Übertragung maximaler Leistung bei einer Vielzahl von kleinen Präzisions-Keilriemenantrieben entwickelt. Die Rippen der Riemen sind so konzipiert, dass sie die Biegespannung an miniaturisierten Antriebskomponenten reduzieren, während ihre 60-Grad-Winkel-Konstruktion eine zusätzliche Unterstützung für eine gleichmäßige Lastverteilung bietet. Dies ermöglicht den Einsatz in leistungsstarken Präzisionsanwendungen mit Wellendrehzahlen über 10.000 U/min.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Der 60°-Winkel führt zu einer besseren Unterstützung des Zugstrangs und sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung.
    • Gestaltungsfreiheit und Platzersparnis, die mit herkömmlichen Riemen mit Kautschukaufbau nicht möglich sind.
    • Gerippter Rücken sorgt für mehr Seitenstabilität und reduziert die Biegespannung.
    • Polyurethan ist extrem beständig gegen Hitze, Chemikalien und Öl.
    • Geringe Wartungskosten, da der Riemen weniger nachgespannt werden muss.
    • Verbessert die Haftung an den Zugsträngen.
    • Lange Lebensdauer der Riemen bei Kompaktantrieben.

    DER UNTERSCHIED LIEGT IM MATERIAL.

    Jedes Gates Antriebsprodukt wird nach dem neuesten Stand der Materialwissenschaft und der Fertigungsverfahren hergestellt. Gates Polyflex™ Riemen werden im Präzisionsguss nach einem eigenen Verfahren hergestellt, das den Riemen in einer nahtlosen, einlagigen Schicht formt. Ihre HDPE-Verbundkonstruktion bietet Materialeigenschaften, die Festigkeit, Flexibilität und Hochtemperaturbeständigkeit vereinen. Das Ergebnis ist ein Riemen für Präzisionsanwendungen, der eine außergewöhnliche Tragfähigkeit, Anwendungsvielfalt und Langlebigkeit bietet.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.