PoweRated™ Keilriemen sind eine Alternative zu herkömmlichen leichten Riemen und bieten eine leistungsstarke Konstruktion für mehr Leistung und weniger Ausdehnung und somit eine längere Lebensdauer. PoweRated™ Riemen eignen sich für Geräte im Außenbereich und industrielle Anwendungen, bei denen typischerweise FHP-Riemen (Fractional Horsepower) verwendet werden. Sie werden für Hochleistungsantriebe und Kupplungsanwendungen empfohlen. Sie erfüllen hohe Anforderungen in puncto Leistung, Kupplungsvermögen und Stoßlastdämpfung und sind auch für rückspannrollengetriebene Rasen- und Gartengeräte geeignet.
Teilenummer | 3L19 6719 POWERATED / 3L190K |
---|---|
Produktnummer | 8423-06719 |
Beschreibung | 3L190K 6719 POWERATED |
UPC | 072053003895 |
Querschnitt | 3L |
Bezugslänge (Zoll) | 18.9 |
Bezugslänge (mm) | 480 |
Verzahnung | false |
Äußerer Umfang (Zoll) | 19 |
Äußerer Umfang (mm) | 483 |
Anzahl Rippen | 1 |
Bereich | 3L |
Obere Breite (Zoll) | 0.4 |
Obere Breite (mm) | 9.5 |
Winkel | 37 |
Spezifikationen | Cord Type: AR |
Dicke (Zoll) | 0.22 |
Dicke (mm) | 5.6 |
Märkte/Anwendungen | PoweRated® belts are suitable for outdoor power equipment, appliances and industrial applications where FHP belts are typically used. |
---|
Farbe | Green |
---|---|
Konstruktion | Bandless |
Material | CR |
Empfohlen für | Light-Duty Sheaves-Bored-to-Size, Light-Duty Sheaves-Bushed, Light-Duty Sheaves-Variable Pitch |
---|---|
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
Kundenverpackung | 2970 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.036 |
Gates bietet mehr als nur robuste OE-äquivalente Aftermarket-Teile für Rasenmäher, Gartenmaschinen und leichte Anwendungen. Wir stellen unseren Partnern und Vertriebspartnern die Unterstützung, Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung, die für das Wachstum eines Unternehmens erforderlich sind. Unsere PoweRated™-Keilriemen bieten Kunden einen Self-Service, der sie bei der Auswahl des richtigen Riemens unterstützt, 70 unserer meistverkauften Größen aufweist und verfügbare Ladenfläche optimal nutzt. Und wenn Sie das ganze Sortiment kaufen, senden wir Ihnen das Display gratis.
Von den größten landwirtschaftlichen Saatgutpflanzern bis zu den kleinsten Gartenlaubbläsern haben wir OE-Teile und Ausrüstungskomponenten mit Top-Marken der Outdoor-Geräteindustrie aus der ganzen Welt entwickelt. Wenn Sie Ihre Rasen- und Gartenwerkzeuge mit Gates® ausrüsten, können Sie darauf vertrauen, dass die Qualität, Funktion und Leistung der Ersatzteile vergleichbar mit Erstaurüsterprodukten sind.