Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power™ 4 Keilriemen von Gates® wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power™ 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Teilenummer | XPA1007 QUAD-POWER 4 |
---|---|
Produktnummer | 9644-01007 |
Beschreibung | XPA1007 QUAD-POWER 4 |
Bezugslänge (Zoll) | 39.65 |
Bezugslänge (mm) | 1007 |
Anzahl Rippen | 1 |
Bereich | XPA |
Obere Breite (Zoll) | 0.51 |
Obere Breite (mm) | 13 |
Winkel | 41 |
Spezifikationen | Cord Type: PES |
Dicke (Zoll) | 0.39 |
Dicke (mm) | 10 |
Farbe | Black |
---|---|
Konstruktion | Banded |
Material | EPDM |
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -50°C +130°C (-58°F +266°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.09 |
---|