Der Gates Super HC™ Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC™ Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Teilenummer | 8V1250 SUPERHC |
---|---|
Produktnummer | 9336-31250 |
Beschreibung | 8V1250 SUPERHC |
Bezugslänge (Zoll) | 125 |
Bezugslänge (mm) | 3175 |
Anzahl Rippen | 1 |
Bereich | 8V |
Obere Breite (Zoll) | 1.02 |
Obere Breite (mm) | 26 |
Winkel | 40 |
Spezifikationen | Cord Type: PES |
Dicke (Zoll) | 0.91 |
Dicke (mm) | 23 |
Farbe | Black |
---|---|
Konstruktion | Bandless |
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Gewicht (kg) | 1.76 |
---|
Der Gates® Super HC™ Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Ergonomie eines schmalen Keilriemens, und ermöglicht Ihrem Super HC™ Keilriemen durch das deutlich kompaktere Design die Übertragung der Antriebskraft auf bis zu 50 % weniger Raum. Das bedeutet mehr Leistung, weniger Platzbedarf und geringere Antriebskosten bei ihrer Anlage.
Die robusten und dennoch flexiblen Gates® Super HC™ Keilriemen sind eine Hochleistungs-Antriebslösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Sie finden Super HC™ Keilriemen im Baugewerbe, im Bergbau, in der Landwirtschaft, in Aggregaten, Kühlanwendungen, Verarbeitungsanlagen und mehr. Und weil unsere Keilriemen in so vielen Größen verfügbar sind, finden Sie für jede Ihrer Anwendungen die passende Größe.