Diese Riemen sind für verschiedene Lasten konzipiert, von Mikropositionierung bis Hochlast- und dynamische, lineare Bewegungen. Deswegen ist diese Art von Riemen speziell für Anwendungen in Verbindung mit Förderbändern und linearen Aktuatoren geeignet, ebenso für die synchrone Beförderung usw. Endlos verschweißte Riemen können mit einer großen Vielzahl von Trägermaterialien ausgestattet sein.
Teilenummer | LL PU AT10 100 (100M) ARAMID |
---|---|
Produktnummer | 7787-21038 |
Beschreibung | LL PU AT10 100 (100M) ARAMID |
Wirklänge (Zoll) | 0 |
Wirklänge (mm) | 0 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.39 |
Zahnteilung (mm) | 10 |
Bereich | AT10 |
Höhe (Zoll) | 0.18 |
Höhe (mm) | 4.5 |
Breite (Zoll) | 3.94 |
Breite (mm) | 100 |
Farbe | White |
---|---|
Konstruktion | Base |
Material | PU |
Riemen-Anmerkungen | AT Design Tooth Form, Single Sided, Back Side, Temperature Range: -5°C +70°C (+23°F +158°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.56 |
---|