Long-length PowerGrip™ GT™ Linear-Riemen sind endliche Riemen, die problemlos auf die passende Länge zugeschnitten werden können. Lange, endliche Synchronriemen sind besonders geeignet für lineare Bewegungen (automatische Türen, Lagerförderer und Aufzüge), genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, x-y-Koordinatenmaschinen) und Reversierantriebe (Computer, Drucker und Bürogeräte).
Teilenummer | LL GT 5MR 15 (30M) GLASS |
---|---|
Produktnummer | 9396-40415 |
Beschreibung | LL GT 5MR 15 (30M) GLASS |
Wirklänge (Zoll) | 0 |
Wirklänge (mm) | 0 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.20 |
Zahnteilung (mm) | 5 |
Bereich | 5MR |
Höhe (Zoll) | 0.15 |
Höhe (mm) | 3.8 |
Breite (Zoll) | 0.59 |
Breite (mm) | 15 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | GT Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.061 |
---|