Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Long Length PowerGrip™ GT™ Linear-Zahnriemen

    LL GT 5MR 10 (30M) GLASS

    Produkt # 9396-40413

    Long-length PowerGrip™ GT™ Linear-Riemen sind endliche Riemen, die problemlos auf die passende Länge zugeschnitten werden können. Lange, endliche Synchronriemen sind besonders geeignet für lineare Bewegungen (automatische Türen, Lagerförderer und Aufzüge), genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, x-y-Koordinatenmaschinen) und Reversierantriebe (Computer, Drucker und Bürogeräte).

    • Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugkörper.
    • Der Elastomerkörper bietet Schutz gegen Schmutz, Fett, öl und Feuchtigkeit.
    • Die Nylonbeschichtung bietet eine robuste Verschleißfläche für lange Lebensdauer.

    • Produktdetails
      Teilenummer LL GT 5MR 10 (30M) GLASS
      Produktnummer 9396-40413
      Beschreibung LL GT 5MR 10 (30M) GLASS
      Wirklänge (Zoll) 0
      Wirklänge (mm) 0
      Zahnteilung (Zoll) 0.20
      Zahnteilung (mm) 5
      Bereich 5MR
      Höhe (Zoll) 0.15
      Höhe (mm) 3.8
      Breite (Zoll) 0.39
      Breite (mm) 10

    Eigenschaften und Vorteile

    • Glasfaser- oder Stahlzugstränge (5MR, 8MR Teilungen).
    • Die hohe Positioniergenauigkeit macht den Riemen ideal für lineare Bewegungen und Hebeanwendungen.
    • Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugkörper.
    • Einzigartige gerade Schnittkonstruktion.
    • Einfach mit Spannvorrichtungen zu befestigen.
    • Wartungsfrei: kein Nachspannen erforderlich.
    • Auf Anfrage in PowerPainT™ Konstruktion erhältlich.
    • Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C.
    • Perfekte Passform auf GT™ Profil-Riemenscheiben.
    • Erhältlich in 2MR-, 3MR-, 5MR- und 8MR-Teilung.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.