Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen PowerGrip™ HTD™-Zahnriemen

    HTD 1000 8M 30

    Produkt # 9293-90082

    Die kurvenförmige HTD®- Zahnform des PowerGrip® HTD®-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.

    • Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff in die Zahnlücken der Zahnscheibe.
    • Die speziell entwickelte kurvenförmige Verzahnung verbessert die Spannungsverteilung und erlaubt eine höhere Gesamtbelastung.
    • Der Neoprenkörper bietet Schutz gegen Schmutz, Fett, öl und Feuchtigkeit.

    • Produktdetails
      Teilenummer HTD 1000 8M 30
      Produktnummer 9293-90082
      Beschreibung HTD 1000 8M 30
      Wirklänge (Zoll) 39.375
      Wirklänge (mm) 1000
      Zahnteilung (Zoll) 0.32
      Zahnteilung (mm) 8
      Bereich 8M
      Anzahl Zähne 125
      Höhe (Zoll) 0.22
      Höhe (mm) 5.6
      Breite (Zoll) 1.18
      Breite (mm) 30

    DIE LEISTUNG IHRES RIEMENS WIRD DURCH DIE VON IHNEN GEWÄHLTE TEILUNG BESTIMMT.

    Gates® PowerGrip™ HTD™ 8M-, 14M- und 20M-Riemen sind für Antriebe mit hoher Leistung und hoher Kapazität konzipiert, die in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie Anwendung finden, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Werkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie empfehlen wir HTD-Riemen mit 3M- und 5M-Zahnteilung. Wenn Sie für dei Auswahl des richtigen Riemens für Ihre Anwendung Unterstützung benötigen oder wenn Sie eine kundenspezifische Antriebslösung neu auslegen müssen, kontaktieren Sie unser Expertenteam für Anwendungstechnik.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Der langlebige Elastomerrücken schützt den Riemen vor Verunreinigungen und Verschleiß durch Reibung, wenn Rückenspannrollen verwendet werden.
    • Der Glasfaserzugstrang sorgt für die erforderliche Festigkeit in Kombination mit exzellenter Biegeflexibilität und Dehnungsfestigkeit.
    • Eliminiert Schmierung und Nachspannen, um den Wartungs- und Arbeitsaufwand für Antriebe zu reduzieren.
    • Die robuste Nylonbeschichtung schützt die Zahnoberflächen.
    • 30 % mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zahnriemen.
    • Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (-22°F bis +212°F).
    • Riemen entsprechen ISO13050:2014.
    • Belastbarkeit bis 1.000 kW.
    • Kein Schlupf.
    • Hoher mechanischer Wirkungsgrad.
    • Konstante Antriebsgeschwindigkeiten.
    • Lange, störungsfreie Nutzungsdauer.
    • Perfekte Passform auf HTD Profil-Riemenscheiben.
    • Erhältlich in 3M-, 5M-, 8M-, 14M- und 20M-Teilung.
    • PowerGrip HTD 14M: statisch leitfähig nach ISO 9563; Entspricht ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.

    RUTSCHFESTER HTD™.

    Die speziell entwickelte kurvenförmige Verzahnung verbessert die Spannungsverteilung und erlaubt eine höhere Gesamtbelastung. Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff in Zahnlücken der Zahnscheibe.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.