Die kurvenförmige HTD®- Zahnform des PowerGrip® HTD®-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.
Teilenummer | HTD 784 14M 40 |
---|---|
Produktnummer | 9293-55012 |
Beschreibung | HTD 784 14M 40 |
Wirklänge (Zoll) | 30.875 |
Wirklänge (mm) | 784 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.55 |
Zahnteilung (mm) | 14 |
Bereich | 14M |
Anzahl Zähne | 56 |
Höhe (Zoll) | 0.39 |
Höhe (mm) | 10 |
Breite (Zoll) | 1.57 |
Breite (mm) | 40 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | HTD Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.308 |
---|
Gates® PowerGrip™ HTD™ 8M-, 14M- und 20M-Riemen sind für Antriebe mit hoher Leistung und hoher Kapazität konzipiert, die in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie Anwendung finden, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Werkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie empfehlen wir HTD-Riemen mit 3M- und 5M-Zahnteilung. Wenn Sie für dei Auswahl des richtigen Riemens für Ihre Anwendung Unterstützung benötigen oder wenn Sie eine kundenspezifische Antriebslösung neu auslegen müssen, kontaktieren Sie unser Expertenteam für Anwendungstechnik.
Die speziell entwickelte kurvenförmige Verzahnung verbessert die Spannungsverteilung und erlaubt eine höhere Gesamtbelastung. Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff in Zahnlücken der Zahnscheibe.