Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Powergrip™ HTD™ Twin Power™ Zahnriemen

    TP HTD 1100 5M 9

    Produkt # 9297-90083

    Die PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ Synchronriemen von Gates® wurden für den Leistungseinsatz bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen entwickelt und weisen ein größeres Zahnprofil zur Steigerung der Leistungskapazität auf. Die Riemen haben an beiden Zahnseiten einen Nylonrücken, um zwischen den Seiten eine gleich hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten.

    • Glasfaserzugstränge bieten hohe, anhaltende Festigkeit und eine exzellente Biege- und Dehnungsfestigkeit.
    • Die Neoprenriemenkonstruktion ist resistent gegen Abnutzung durch Schmutz, Fett, öl und Feuchtigkeit.
    • Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C (-22 °F bis +212 °F).

    • Produktdetails
      Teilenummer TP HTD 1100 5M 9
      Produktnummer 9297-90083
      Beschreibung TP HTD 1100 5M 9
      Wirklänge (Zoll) 43.25
      Wirklänge (mm) 1100
      Zahnteilung (Zoll) 0.20
      Zahnteilung (mm) 5
      Bereich 5M
      Anzahl Zähne 220
      Höhe (Zoll) 0.22
      Höhe (mm) 5.7
      Breite (Zoll) 0.35
      Breite (mm) 9

    EINE VIELSEITIGE LÖSUNG

    PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ Zahnriemen verbessern den Arbeitsablauf bei einer Reihe von Anwendungen, darunter Datenspeichergeräte, Elektrohandwerkzeuge, Postbearbeitung, Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Büromaschinen, Zentrifugen, Geldautomaten, medizinische Diagnostik, Nähmaschinen, Fahrkartenautomaten, Robotik, Verkaufsautomaten, Staubsauger und vieles mehr.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Läuft leiser als Rollenkettenantriebe und macht die Schmierung und das Nachspannen überflüssig, um Wartung und Arbeitsaufwand zu reduzieren.
    • Der Nylon-Zahnrücken bietet eine robuste Verschleißfläche für eine bessere Lebensdauer.
    • 30 % mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zahnriemen.
    • Überträgt bis zu 100 % seiner maximalen Nennlast von beiden Seiten des Riemens.
    • Verschleißfestes Nylongewebe auf beiden Zahnseiten.
    • Hohe Belastbarkeit.
    • Schlupffreier, sicherer Antrieb.
    • Laufruhig.
    • Perfekte Passform bei HTD™ Profil-Riemenscheiben.
    • Erhältlich in 5M-Teilung.

    MAXIMALE KAPAZITÄT.

    Gewinnen Sie mit Twin Power™ Riemen mit Zähnen an beiden Riemenseiten mehr Vorteile. Dieses ergonomische Design erhöht sowohl die Arbeitskapazität als auch die Lebensdauer des Riemens und verleiht beiden Antriebsflächen die gleiche Tragfähigkeit.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.