Die PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ Synchronriemen von Gates® wurden für den Leistungseinsatz bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen entwickelt und weisen ein größeres Zahnprofil zur Steigerung der Leistungskapazität auf. Die Riemen haben an beiden Zahnseiten einen Nylonrücken, um zwischen den Seiten eine gleich hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Teilenummer | TP HTD 1270 5M 120MM |
---|---|
Produktnummer | 9249-50163 |
Beschreibung | TP HTD 1270 5M 120MM |
Wirklänge (Zoll) | 50 |
Wirklänge (mm) | 1270 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.20 |
Zahnteilung (mm) | 5 |
Bereich | 5M |
Anzahl Zähne | 254 |
Höhe (Zoll) | 0.22 |
Höhe (mm) | 5.7 |
Breite (Zoll) | 4.72 |
Breite (mm) | 120 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | HTD Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.773 |
---|
PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ Zahnriemen verbessern den Arbeitsablauf bei einer Reihe von Anwendungen, darunter Datenspeichergeräte, Elektrohandwerkzeuge, Postbearbeitung, Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Büromaschinen, Zentrifugen, Geldautomaten, medizinische Diagnostik, Nähmaschinen, Fahrkartenautomaten, Robotik, Verkaufsautomaten, Staubsauger und vieles mehr.
Gewinnen Sie mit Twin Power™ Riemen mit Zähnen an beiden Riemenseiten mehr Vorteile. Dieses ergonomische Design erhöht sowohl die Arbeitskapazität als auch die Lebensdauer des Riemens und verleiht beiden Antriebsflächen die gleiche Tragfähigkeit.