Gates® PowerGrip® Twin Power® Zahnriemen sind für alle industriellen Serpentinenanwendungen geeignet, die Rotationsumkehrung in einigen Antriebswellen erfordern. Twin Power Riemen haben an beiden Seiten Elastomerzähne mit präzisem Design, um Synchronisation der hohen Lastkapazität der beiten Antriebsoberflächen zu bieten. Aufgrund seiner doppelten und direkt gegenüberliegenden Verzahnung gewährleisten die Twin-Power-Synchronriemen eine hohe Belastbarkeit auf gegenläufig rotierenden Antrieben - sie sorgen für Laufruhe und hohe Flexibilität. Die PowerGrip Twin Power Riemen von Gates sind für den Leistungseinsatz bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen konzipiert und weisen eine größeres Zahnprofil zur Steigerung der Leistungskapazität auf.
Teilenummer | TP 1100 H 200 |
---|---|
Produktnummer | 9246-34110 |
Beschreibung | TP 1100 H 200 |
Wirklänge (Zoll) | 110 |
Wirklänge (mm) | 2794 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.50 |
Zahnteilung (mm) | 12.7 |
Bereich | H |
Anzahl Zähne | 220 |
Höhe (Zoll) | 0.24 |
Höhe (mm) | 6 |
Spezifikationen | Width (code): 200 |
Breite (Zoll) | 2 |
Breite (mm) | 50.8 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | Trapezoidal Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.738 |
---|
Gates® PowerGrip™ Twin Power Riemen laufen ruhiger als Rollenkettenantriebe und eliminieren das erforderliche Schmieren und Nachspannen, um die Wartung, Stillstandszeit und den Arbeitsaufwand in Ihrem Betrieb zu reduzieren.
Twin Power™ kann bis zu 100 % seiner maximalen Nennlast von jeder Riemenseite aus übertragen; alternativ kann er auf beiden Seiten Last übertragen - sofern die Summe der Lasten die maximale Kapazität nicht überschreitet.