Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen PowerGrip™ GT™2 Twin Power™-Zahnriemen

    TP GT2 1120 8MGT 50

    Produkt # 9232-50039

    PowerGrip™ GT™2 Twin Power™-Riemen sind beidseitig verzahnt um auf beiden Riemenoberflächen die gleiche Tragfähigkeit gewährleisten und eine Synchronisierung von beiden Antriebsflächen aus zu ermöglichen. Diese Synchronriemen gewährleisten durch ihre doppelte und direkt gegenüberliegende Verzahnung eine hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben - sie sorgen so für Laufruhe und eine hohe Flexibilität. Gates Twin Power™ PowerGrip™ GT2-Riemen sind für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und zeichnen sich durch geringe Laufgeräusche aus. Das größere Zahnprofil sorgt für eine höhere Leistungsfähigkeit.

    • Praktisch wartungs- und schmierungsfrei. Nur minimales Nachspannen ist erforderlich.
    • Die Riemenkapazität entspricht der von einseitigen PowerGrip® Standard-Zahnriemen.
    • Wesentlich ruhigere Betriebseigenschaften ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

    • Produktdetails
      Teilenummer TP GT2 1120 8MGT 50
      Produktnummer 9232-50039
      Beschreibung TP GT2 1120 8MGT 50
      Wirklänge (Zoll) 44.125
      Wirklänge (mm) 1120
      Zahnteilung (Zoll) 0.32
      Zahnteilung (mm) 8
      Bereich 8MGT
      Anzahl Zähne 140
      Höhe (Zoll) 0.35
      Höhe (mm) 8.8
      Breite (Zoll) 1.97
      Breite (mm) 50

    VIELSEITIGKEIT UND LEISTUNG

    PowerGrip™ GT™ Twin Power™-Riemen sind so konzipiert, dass sie bis zu 100 % ihrer Lasttragefähigkeit auf jeder Seite des Riemens übertragen oder in Anwendungen eingesetzt werden können, welche Teillasten auf beide Seiten übertragen. Das erlaubt die Synchronisation von beiden Antriebsoberflächen. Zudem ist der Riemen zur Begrenzung der Lärmemission konzipiert, was den Einsatz der Riemen in einer Vielzahl von Präzisions- und öffentlich zugänglichen Anwendung ermöglicht, von Robotik und Medizingeräten zu Waren- und Geldautomaten.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Überträgt bis zu 100 % seiner maximalen Nennlast von beiden Seiten des Riemens.
    • Glasfaserzugstrang ist enorm fest und bietet hohe Biege- und Dehnungsfestigkeit.
    • Doppelte Übertragungsleistung eines Twin Power™ PowerGrip™ HTD.
    • Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C (-22°F bis +212°F).
    • Die Neoprenkonstruktion widersteht Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
    • Schlupffreier, sicherer Antrieb.
    • Laufruhig.
    • Perfekte Passform auf HTD™ Profil-Riemenscheiben.
    • Erhältlich in 8MGT-, 14MGT-Teilung.

    BESSER DURCH DESIGN

    GT™ steht für Gates® Tooth (Gates®-Zahn), unser patentrechtlich geschütztes, modifiziertes, kurvenförmiges Riemenzahnprofil. Bei PowerGrip™ GT™2 Twin Power™-Riemen werden die Glasfaser-Zugstränge und der Neoprenkörper durch ein Nylongewebe auf beiden Zahnseiten ergänzt. Dies gewährleistet  eine hohe Beständigkeit gegen Zahnübersprung und damit eine schlupffreien Antrieb und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Riemens. 

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.