PowerGrip™ GT™2 Twin Power™-Riemen sind beidseitig verzahnt um auf beiden Riemenoberflächen die gleiche Tragfähigkeit gewährleisten und eine Synchronisierung von beiden Antriebsflächen aus zu ermöglichen. Diese Synchronriemen gewährleisten durch ihre doppelte und direkt gegenüberliegende Verzahnung eine hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben - sie sorgen so für Laufruhe und eine hohe Flexibilität. Gates Twin Power™ PowerGrip™ GT2-Riemen sind für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und zeichnen sich durch geringe Laufgeräusche aus. Das größere Zahnprofil sorgt für eine höhere Leistungsfähigkeit.
Teilenummer | TP GT2 1040 8MGT 50 |
---|---|
Produktnummer | 9232-50035 |
Beschreibung | TP GT2 1040 8MGT 50 |
Wirklänge (Zoll) | 41 |
Wirklänge (mm) | 1040 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.32 |
Zahnteilung (mm) | 8 |
Bereich | 8MGT |
Anzahl Zähne | 130 |
Höhe (Zoll) | 0.35 |
Höhe (mm) | 8.8 |
Breite (Zoll) | 1.97 |
Breite (mm) | 50 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | CR |
Riemen-Anmerkungen | GT Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.426 |
---|
PowerGrip™ GT™ Twin Power™-Riemen sind so konzipiert, dass sie bis zu 100 % ihrer Lasttragefähigkeit auf jeder Seite des Riemens übertragen oder in Anwendungen eingesetzt werden können, welche Teillasten auf beide Seiten übertragen. Das erlaubt die Synchronisation von beiden Antriebsoberflächen. Zudem ist der Riemen zur Begrenzung der Lärmemission konzipiert, was den Einsatz der Riemen in einer Vielzahl von Präzisions- und öffentlich zugänglichen Anwendung ermöglicht, von Robotik und Medizingeräten zu Waren- und Geldautomaten.
GT™ steht für Gates® Tooth (Gates®-Zahn), unser patentrechtlich geschütztes, modifiziertes, kurvenförmiges Riemenzahnprofil. Bei PowerGrip™ GT™2 Twin Power™-Riemen werden die Glasfaser-Zugstränge und der Neoprenkörper durch ein Nylongewebe auf beiden Zahnseiten ergänzt. Dies gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Zahnübersprung und damit eine schlupffreien Antrieb und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Riemens.