Poly Chain® GT™2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain® GT™2 kann auf Poly Chain® GT™ Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain® GT™2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.
Teilenummer | PC2 14MGT 1120 20 |
---|---|
Produktnummer | 9275-09169 |
Beschreibung | PC2 14MGT 1120 20 |
Wirklänge (Zoll) | 44.125 |
Wirklänge (mm) | 1120 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.55 |
Zahnteilung (mm) | 14 |
Bereich | 14MGT |
Anzahl Zähne | 80 |
Höhe (Zoll) | 0.40 |
Höhe (mm) | 10.2 |
Breite (Zoll) | 0.79 |
Breite (mm) | 20 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | PU |
Riemen-Anmerkungen | GT Design Tooth Form, Single Sided, Ribbed Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.17 |
---|