Gates® Poly Chain® GT™ Carbon™ Zahnriemen haben in der Branche einen guten Ruf für hohe Leistung und enorme Kosteneinsparungen in einer Reihe von Anwendungen, die für längere Achsabstände bei hohen Tragfähigkeiten ausgelegt sind. Gates verwendet patentierte Carbonfaser-Zugstränge, die für eine höhere Leistung, Kompaktheit und Flexibilität sorgen und gleichzeitig den Einsatz von Umlenkrollen auf der Rückseite ermöglichen. In Kombination mit den Gates® Poly Chain® GT™2 Riemenscheiben erhalten Sie ein leichtes, langlebiges und wartungsfreies System, das der Rollenkette mehr als ebenbürtig ist.
Teilenummer | PCC 5MGT 500 15 |
---|---|
Produktnummer | 9270-06013 |
Beschreibung | PCC 5MGT 500 15 |
Wirklänge (Zoll) | 19.625 |
Wirklänge (mm) | 500 |
Zahnteilung (Zoll) | 0.20 |
Zahnteilung (mm) | 5 |
Bereich | 5MGT |
Anzahl Zähne | 100 |
Höhe (Zoll) | 0.15 |
Höhe (mm) | 3.8 |
Breite (Zoll) | 0.59 |
Breite (mm) | 15 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | PU |
Riemen-Anmerkungen | GT Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
---|
Gewicht (kg) | 0.022 |
---|