Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Poly Chain® Carbon™ Volt™ Zahnriemen

    PCV 14MGT 1190 90

    Produkt # 9239-07085

    Die Leistung, die Sie brauchen, die Sicherheit, die Sie nie hatten! Antistatische Antriebsriemen sind in ATEX-Bereichen unerlässlich, wie sie in der Energie-, Landwirtschafts- und petrochemischen Industrie zu finden sind. Der Poly Chain® Carbon™ Volt® Riemen ist der einzige Riemen auf dem Markt, der über seine gesamte Lebensdauer hinweg die ISO-Norm 9563 erfüllt. Sein patentiertes, statisch leitfähiges Gewebe ("Jacket") leitet statische Elektrizität sicher in die Carbonzugstränge ab. Das macht ihn zur besten Wahl für Anwendungen in ATEX-Bereichen. Gates verwendet patentierte Zugstränge aus Carbonfaser für höhere Leistung, Kompaktheit und Flexibilität, und ermöglicht auch die Verwendung der Rückseite. In Kombination mit Gates Poly Chain® GT Zahnscheiben erhalten Sie ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr ist als ein Ersatz für eine Rollenkette.

    • Statisch leitfähig (ISO 9563), das Produkt erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX.
    • Chemisch beständige Polyurethanmischung, die eine optimale Haftung an den CarbonZugsträngen gewährleistet.
    • Carbonfaserverstärkung für hohe Festigkeit und Längenstabilität.

    • Produktdetails
      Teilenummer PCV 14MGT 1190 90 / 14GTV-1190-90
      Produktnummer 9239-07085
      Beschreibung PCV 14MGT 1190 90
      UPC 770075684930
      Riemenbreite (Zoll) 3.54
      Riemenbreite (mm) 90
      Wirklänge (Zoll) 46.85
      Wirklänge (mm) 1190
      Zahnteilung (Zoll) 0.55
      Zahnteilung (mm) 14
      Bereich 14MGT
      Anzahl Zähne 85
      Höhe (Zoll) 0.40
      Höhe (mm) 10.2
      Dicke (Zoll) 0.394
      Dicke (mm) 10.2
      Breite (Zoll) 3.54
      Breite (mm) 90

    BESSERE LEISTUNG DURCH DESIGN.

    Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen bieten alles, was wir in unsere Poly-Chain-Riemen gesteckt haben, und machen sie besser. Die Carbon-Zugstränge und die Polyurethan-Konstruktion sorgen für Stärke und Verschleißfestigkeit, geringere Dehnung und maximale Flexibilität. Das patentierte kurvenförmige Zahnprofil bietet eine außergewöhnliche Kraftübertragungsfähigkeit. Gleichzeitig macht das patentierte, statisch leitfähige Gewebe den Riemen ideal für volatile Umgebungen und entspricht der ATEX-Richtlinie.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Elektrisch leitfähig (ISO 9563) und entspricht somit den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU- ATEX.
    • Chemikalienbeständige Polyurethanmischung, die optimale Haftung am Carbonzugstrang sicherstellt.
    • Der Mantel besteht aus einem Nylongewebe, das die Oberfläche verschleißfest macht, die Zähne schützt und Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert.
    • Bewahrt den ISO 9563-Standard für statische Leitfähigkeit während der gesamten Produktlebensdauer.
    • Hohe Leistung und Kapazität bei einer leichten, sauberen Konstruktion.
    • Das kurvenförmige Zahnprofil verbessert die Spannungsverteilung und ermöglicht eine höhere Allgemeinbelastung.
    • Carbonfaserverstärkung für hohe Festigkeit und Längenstabilität.
    • Äquivalente Kapazität für Rollenkettenantriebe in der gleichen Breite.
    • Fördert einen wartungsfreien, energiesparenden, umweltfreundlichen Betrieb.
    • Beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Verschmutzung und Abrieb.
    • Auf Anfrage als PowerPainT™ Konstruktion erhältlich.
    • Temperaturbereich: -54 °C bis +85 °C (-65 °F bis +185 °F).
    • Perfekte Passform für Poly Chain® GT-Profilscheiben.
    • Bietet eine schnelle Amortisierung bei Antriebskonvertierungen.
    • Patentiertes Design und Konstruktion.
    • Die Umrüstung eines Antriebs amortisiert sich schnell.
    • Geeignet für die Verwendung mit Umlenkrollen.
    • Leiser als Rollenkettenantriebe.
    • Erhältlich in 8MGT-, 14MGT-Teilung.
    • Wirkungsgrade bis zu 99 %.

    STATISCH UND STRESSFREI

    Das Engagement von Gates® in den Bereichen F&E und Materialwissenschaft wird durch unsere Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen repräsentiert. Entwickelt, um die statische Elektrizität von der Antriebsoberfläche wegzuleiten, reduzieren die Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen das Risiko und verbessern die Sicherheit Ihres Betriebs. Ihr geringes Gewicht, Ihre große Stärke und das wartungsfreie Design verstärken die Energieeinsparungen, verlängern die Lebensdauer des Riemens und ersparen praktisch die Wartungskosten. Dadurch sind die Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen eine starke, vielseitige Lösung für die anspruchsvollsten Antriebe.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.