BESSERE LEISTUNG DURCH DESIGN.
Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen bieten alles, was wir in unsere Poly-Chain-Riemen gesteckt haben, und machen sie besser. Die Carbon-Zugstränge und die Polyurethan-Konstruktion sorgen für Stärke und Verschleißfestigkeit, geringere Dehnung und maximale Flexibilität. Das patentierte kurvenförmige Zahnprofil bietet eine außergewöhnliche Kraftübertragungsfähigkeit. Gleichzeitig macht das patentierte, statisch leitfähige Gewebe den Riemen ideal für volatile Umgebungen und entspricht der ATEX-Richtlinie.
Eigenschaften und Vorteile
- Elektrisch leitfähig (ISO 9563) und entspricht somit den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU- ATEX.
- Chemikalienbeständige Polyurethanmischung, die optimale Haftung am Carbonzugstrang sicherstellt.
- Der Mantel besteht aus einem Nylongewebe, das die Oberfläche verschleißfest macht, die Zähne schützt und Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert.
- Bewahrt den ISO 9563-Standard für statische Leitfähigkeit während der gesamten Produktlebensdauer.
- Hohe Leistung und Kapazität bei einer leichten, sauberen Konstruktion.
- Das kurvenförmige Zahnprofil verbessert die Spannungsverteilung und ermöglicht eine höhere Allgemeinbelastung.
- Carbonfaserverstärkung für hohe Festigkeit und Längenstabilität.
- Äquivalente Kapazität für Rollenkettenantriebe in der gleichen Breite.
- Fördert einen wartungsfreien, energiesparenden, umweltfreundlichen Betrieb.
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Verschmutzung und Abrieb.
- Auf Anfrage als PowerPainT™ Konstruktion erhältlich.
- Temperaturbereich: -54 °C bis +85 °C (-65 °F bis +185 °F).
- Perfekte Passform für Poly Chain® GT-Profilscheiben.
- Bietet eine schnelle Amortisierung bei Antriebskonvertierungen.
- Patentiertes Design und Konstruktion.
- Die Umrüstung eines Antriebs amortisiert sich schnell.
- Geeignet für die Verwendung mit Umlenkrollen.
- Leiser als Rollenkettenantriebe.
- Erhältlich in 8MGT-, 14MGT-Teilung.
- Wirkungsgrade bis zu 99 %.
STATISCH UND STRESSFREI
Das Engagement von Gates® in den Bereichen F&E und Materialwissenschaft wird durch unsere Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen repräsentiert. Entwickelt, um die statische Elektrizität von der Antriebsoberfläche wegzuleiten, reduzieren die Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen das Risiko und verbessern die Sicherheit Ihres Betriebs. Ihr geringes Gewicht, Ihre große Stärke und das wartungsfreie Design verstärken die Energieeinsparungen, verlängern die Lebensdauer des Riemens und ersparen praktisch die Wartungskosten. Dadurch sind die Poly Chain® Carbon™ Volt™ Riemen eine starke, vielseitige Lösung für die anspruchsvollsten Antriebe.