Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Krikit Messer

    91132 KRIKIT II MV TENSGAUGE

    Produkt # 7401-00072

    Die korrekte Spannung, Installation und Wartung kann die Lebenszeit des Riemens verlängern und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden. Gates® Krikit-Messer sind eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, die Riemenspannung von Keilrippenriemen oder Keilriemen zu messen, um eine lange Lebenszeit und eine optimale Leistung des Antriebsriemens zu gewährleisten.

    • Eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, die Riemenspannung zu messen.
    • Nicht empfohlen für Steuerriemen.

    • Produktdetails
      Teilenummer 91132 / KRIKIT II MICROV TENSION GAUGE
      Produktnummer 7401-00072
      Beschreibung 91132 KRIKIT II MV TENSGAUGE
      UPC 072053006308
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.