Die korrekte Spannung, Installation und Wartung kann die Lebenszeit des Riemens verlängern und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden. Gates® Krikit-Messer sind eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, die Riemenspannung von Keilrippenriemen oder Keilriemen zu messen, um eine lange Lebenszeit und eine optimale Leistung des Antriebsriemens zu gewährleisten.
Teilenummer | 91107 / 91107 |
---|---|
Produktnummer | 7401-00071 |
Beschreibung | 91107 KRIKIT I VBELT TENSGAUGE |
UPC | 072053006292 |
Kundenverpackung | 1 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.12 |