Gates PowerGrip™ Umlenkrollen werden mit OE-Qualität oder OE-genauer Passform und Leistung entwickelt.
| Teilenummer | T41040 |
|---|---|
| Produktnummer | 7786-21041 |
| Beschreibung | T41040 POWERGRIP IDLER |
| Kontaktfläche | Smooth |
| Breite der Riemenscheibe (mm) | 35 |
| Außendurchmesser (Zoll) | 2.36 |
| Außendurchmesser (mm) | 60 |
| Breite (Zoll) | 1.38 |
| Breite (mm) | 35 |
| Material | Metal |
|---|
| Gewicht (kg) |
|---|
Wir beschäftigen uns mit unseren Erstausrüstung-äquivalenten Produkten und arbeiten stets daran, sie noch besser zu machen. Gates®-Ingenieure analysieren die Ausfallmodi von Erstausrüster-Designs, testen sie unter verschiedenen Fahr- und Geschwindigkeitsbedingungen und nehmen ständige Anpassungen vor, um deren Leistung, Haltbarkeit und Qualität zu verbessern. Wenn Sie sich also am Gates Kfz-Ersatzteilmarkt bedienen, werden Sie sogar noch besser als das Original.