Gates® ist der weltweit größte Hersteller von PowerGrip™-Zahnriemen und PowerGrip-Kits. Wir haben unsere Kits für praktisch alle Fahrzeugmarken und -modelle entwickelt, sodass Techniker komplette Systemwechsel durchführen und die Beschaffung von Teilen rationalisieren können. Als Hersteller von Erstausrüstung (Original Equipment Manufacturer, OEM) für mehr als 35 Fahrzeughersteller weltweit sind unsere Zahnriemenkomponenten-Kits in Bezug auf Lebensdauer, Qualität und Leistung der Erstausrüstung mindestens gleichwertig oder sogar überlegen.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Anzahi |
---|---|---|---|
5557XS | 8597-15557 | PowerGrip™ Steuerriemen | 1 |
T41095 | 7786-21134 | PowerGrip™-Zahnriemenspannvorrichtungen | 1 |
T41094 | 7786-21133 | PowerGrip™-Zahnriemenspannvorrichtungen | 1 |
T43029 | 7785-21005 | PowerGrip™ Hydraulikspanner | 1 |
5531XS | 8597-15531 | PowerGrip™ Steuerriemen | 1 |
T43036 | 7784-21029 | PowerGrip™-Zahnriemenspannvorrichtungen | 1 |
T42159 | 7786-21503 | PowerGrip™ Umlenkrollen | 1 |
SET 27 | 7907-20027 | PowerGrip® Kit Accessories | 1 |
Teilenummer | K025557XS |
---|---|
Produktnummer | 7883-11395 |
Beschreibung | K025557XS POWERGRIP KIT GATES |
Gewicht (kg) |
---|
Zahnriemensysteme haben wichtige Aufgaben. Die Wiederzusammenbau des gesamten Systems kann für Interferenz-Motoren 15 Stunden oder länger dauern. Dabei ist es für Ihren Ruf und Ihr zukünftiges Geschäft von entscheidender Bedeutung, Ihrem Kunden die Gewissheit zu geben, dass er Ihre Werkstatt mit einem hochgradig funktionellen, langlebigen Zahnriemensystem verlässt. Außerdem können Ersatzteile und der Arbeitsaufwand für unentgeltliche Garantieleistungen horrende Kosten verursachen. Mit den Gates® Zahnriemenkomponenten-Kits können Sie sich auf effiziente, leistungsstarke und kostengünstige Lösungen verlassen, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Ihr Geschäft weiter voran zu bringen.
Gates Zahnriemenkomponentensätze ermöglichen eine einfache Lagerung, Bestandskontrolle und Produktbestellung in der Werkstattumgebung. Ihr PowerGrip™-Kit wird mit allem geliefert, was Sie für eine einfache und genaue Installation zu einem günstigen Preis und einer außergewöhnlichen, der Erstausrüsterqualität gleichwertigen Qualität benötigen, die Sie nirgendwo anders finden werden. Zu den Kits gehören Riemen, Spanner, Spannfedern, Befestigungsmaterial, ausführliche Installationsanweisungen und technische Wartungsblätter für problematische Anwendungen. Diese stellen eine Gesamtlösung für jede Anwendung dar.