Echte, starke, robuste Zahnscheiben, die für die Verwendung mit den Gates®Poly Chain® Carbon™ Volt™, Poly Chain® GT™2 und Poly Chain® GT Carbon™ Riemen entwickelt sind.
Teilenummer | PCGT 14M 140S 68 |
---|---|
Produktnummer | 7727-33140 |
Beschreibung | PCGT 14M 140S 68 |
Breite (mm) | 68 |
Material | Cast Iron 220 N/mmý |
---|
Gewicht (kg) |
---|
Infolgedessen wurde Poly Chain® GT™ Carbon™ schnell zur leistungsstärksten Produktreihe von Synchronriemen auf dem Markt, die einen wartungsfreien, energiesparenden und umweltfreundlichen Betrieb ermöglicht und eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten- und Zahnradantrieben bietet.
Mit Gates® MachineWorks Services arbeiten unsere Produktanwendungsexperten mit Ihnen oder Ihrem Betriebsleiter zusammen, um Ihre Antriebskomponenten mithilfe von verschiedenen Bohrungen, Ausführungen, Materialien und Oberflächenbehandlungen kundenspezifisch für Ihre Nicht-Standard-Anwendungen zu machen, einschließlich Prototyp- und Riemenantriebsanwendungen.