Die flexiblen Gates EuroGrip™ Kupplungen wurden entwickelt, um Drehmomente für den Antrieb von Motorzubehör zu übertragen und die Vibrationen zwischen zwei verbundenen Wellen zu dämpfen; sie reduzieren die für starre Kupplungen typische Belastung bei Anwendungen, bei denen diese beiden Wellen fehlerhaft ausgerichtet sind oder sich axial bewegen. Darüber hinaus verbinden sie eine Trennkupplungsriemenscheibe oder eine Einwegkupplung mit dem Zubehör.
Teilenummer | EP 28 28MM BORE |
---|---|
Produktnummer | 9902-02828 |
Beschreibung | EP 28 28MM BORE |
Bereich | ALL |
Material | AL |
---|
Gewicht (kg) |
---|
EuroGrip™ Couplers (Kupplungen) bauen auf der jahrzehntelangen Innovation von Gates in den Materialwissenschaften auf. Die Verbundmaterialtechnologie umfasst Glasfaser-Zugstränge die eine überragende Stabilität bei hohen Drehzahlen bieten. Mit Fasern verstärkter ausgehärteter HNBR erhöht die Drehmomentübertragung, steuert die Dämpfungseigenschaften und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors. Ein geschmierter Mantel minimiert die Abnutzung der Kupplung und des Endstücks und bewahrt die Zähne vor Abrieb All dies gipfelt in einer hochwertigen Erstausrüster-Lösung für präzise Kraftübertragungsanwendungen in Kraftfahrzeugen.
Durch unsere langjährigen Partnerschaften mit Automobilherstellern bei Serienfahrzeugen können wir Ersatzteile von überragender Qualität, Haltbarkeit und Leistung herstellen. Unsere auf der bewährten Synchronriementechnologie von Gates basierenden elastischen EuroGrip™ Couplers verbinden die Antriebsscheibe mit der Entkopplungsscheibe des Generators und des Klimakompressors und dämpfen die Motorvibration und erhöhen die Leistung und gewährleisten jederzeit eine perfekte Passform.