Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Industrielle Micro-V® J-Querschnitt Riemen

    PJ1150/24 453J24 MICROV

    Produkt # 9465-20306

    Gates®Micro-V®-Riemen ermöglichen Höchstleistungen in einem industriellen Keilrippenantrieb. Sie decken eine Vielzahl an industriellen Anwendungen ab und eignen sich für Industrieantriebe in Waschmaschinen, Textilmaschinen, Staubsaugern, Rasenmähern, Werkzeugmaschinen, medizinischen Geräten und vielem mehr. Das exklusive, abgeflachte Profil verleiht den Gates® Micro-V® Riemen eine höhere Flexibilität, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht eine höhere Leistung bei höheren Geschwindigkeiten auf Scheiben mit kleinerem Durchmesser. Die komplette Palette der Micro-V®-Riemen Produkte umfasst Wickel in mehreren Breiten sowie einzelne Riemen in PJ, PK, PL und PM-Profilen, um die Kundenanforderungen perfekt zu erfüllen.

    • Hochelastische, dehnungsarme Polyester-Zugträger sind besonders beständig gegen Ermüdung und Stoßbelastungen.
    • Alle Elastomer-Gummimischungen sind öl- und hitzebeständig.
    • Eine spezielle Fasermischung im Unterbau erhöht die Stabilität des Riemens.

    • Produktdetails
      Teilenummer 453J24
      Produktnummer 9465-20306
      Beschreibung PJ1150/24 453J24 MICROV
      Bezugslänge (Zoll) 45.28
      Bezugslänge (mm) 1150
      Anzahl Rippen 24
      Bereich PJ
      Obere Breite (Zoll) 2.21
      Obere Breite (mm) 56
      Winkel 38
      Spezifikationen Cord Type: PES
      Dicke (Zoll) 0.14
      Dicke (mm) 3.5

    Eigenschaften und Vorteile

    • Elektrisch leitfähig (ISO 1813) und entspricht somit den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU- ATEX (außer Profil PK).
    • Die Riemen laufen auf Standardriemenscheiben, sofern die Riemenscheiben nach den Normen DIN 7867 oder ISO 9982 für das jeweiligen Profil hergestellt werden.
    • Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F) (PJ, PL, PM) -50 °C bis +120 °C (-58 °F bis +250 °F) (PK) (EPDM-Verbindung).
    • Abgeflachte Rippen sorgen für Flexibilität, reduzieren Wärmeentwicklung und verbessern den Schutz vor Rippenrissen.
    • Sie verbessern die Tragfähigkeit auf Riemenscheiben mit kleinem Durchmesser.
    • Sie können auf einer gerillten DriveR- und einer flachen DriveN-Riemenscheibe installiert werden.
    • Laufruhe für minimale Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten.
    • Faserverstärkte Rippen für hervorragende Verschleißfestigkeit.
    • Lange Lebensdauer dank der hohen Leistungskapazität.
    • Extrem gleichmäßiger und kühler Lauf.
    • Sehr hohe Leistung pro Rippe.
    • Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.
    • Kleineres Antriebspaket.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.