Stretch Fit-Antriebssysteme erfordern technisch ausgereifte Lösungen. Die Micro-V®-Stretch-Fit-Riemen von Gates® mit exklusiver Selbstspannungstechnologie waren die ersten Riemen auf dem Ersatzteilmarkt, die so konstruiert wurden, dass sie wie ein Handschuh passen und einwandfrei auf diesen einzigartigen Stretch-Fit-Antriebssystemen funktionieren. Gates erweitert dieses wachsende Marktsegment weiterhin.
Teilenummer | 6PK1029SF |
---|---|
Produktnummer | 8653-10571 |
Beschreibung | 6PK1029SF MV STRETCH FIT |
Bezugslänge (Zoll) | 40.51 |
Bezugslänge (mm) | 1029 |
Anzahl Rippen | 6 |
Bereich | L |
Obere Breite (Zoll) | 0.83 |
Obere Breite (mm) | 1029 |
Farbe | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Gewicht (kg) |
---|
Unsere Gates Micro-V® Belts sind das Ergebnis von mehr als 100 Jahren Streben nach Spitzenleistung und andauernder Verbesserung. Die Produktanwendungs- und Material-Engineering-Teams von Gates setzen Maßstäbe mit OEM-Konstruktionen und -länge als Ziel für jeden Riemen. Aber damit geben wir uns noch nicht zufrieden. Wir sind immer bemüht Material und Konstruktion zu optimieren, um Geräusche, Vibration und vorzeitigen Ausfall zu reduzieren. Das Ergebnis: Der leiseste und beste Riemen in der Branche.