Zur Verwendung mit Radiator- und Tankverschluss-Prüfgeräten.
Teilenummer | RC253 |
---|---|
Produktnummer | 7410-30099 |
Beschreibung | RC253 EXPANSION TANK CAP |
Nenndruck (psi) | 14.5 |
Höhe (Zoll) | 1.54 |
Höhe (mm) | 39 |
Außendurchmesser (Zoll) | 2.06 |
Außendurchmesser (mm) | 52.2 |
Gewicht (kg) |
---|