Für den Einsatz in Anwendungen mit niedrigerem Druck, wie z. B. in Papierfabriken, bei der Lebensmittelverarbeitung oder in Verarbeitungsbetrieben. Es gibt spezielle Bezugsoptionen für Non-branded, Ozonbeständigkeit und Ölbeständigkeit, falls erforderlich.
Für gewerbliche Hochdruckreinigungsanlagen. Geeignet für die industrielle Reinigung in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Hygiene und Autowäsche.
Mit der Eignung, einem Arbeitsdruck von 420 bar (6000psi) standzuhalten, bietet der Clean Master Plus dieselben außergewöhnlichen Eigenschaften wie die Standardversionen mit dem Vorteil, dass er im Vergleich 50 % flexibler und bis zu 22 % leichter als herkömmliche 420 bar Reinigungsschläuche ist.
HOCHRUCKWASCHSCHLÄUCHE WERDEN MIT GATES MEGACRIMP-ARMATUREN MIT C-INSERT UND TUFFCOAT-BESCHICHTUNG MONTIERT.
UNSER UMFANGREICHES SORTIMENT AN INDUSTRIELLEN REINIGUNGSPRODUKTEN UMFASST SCHLÄUCHE IN VERSCHIEDENEN FARBEN, DIE FÜR EINE BREITE PALETTE VON ANWENDUNGEN GEEIGNET SIND UND EFFEKTIVE LÖSUNGEN FÜR IHRE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN BIETEN.
UNABHÄNGIG OB SIE LEICHTE REINIGUNGSARBEITEN ODER SCHWERE INDUSTRIELLE AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN HABEN, DIE CLEAN MASTER-FAMILIE HAT DEN PERFEKTEN SCHLAUCH, UM JEDE HERAUSFORDERUNG ZU MEISTERN.