Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    MACHEN SIE MIT
    BEI DER EVOLUTION

     

    Da sich unsere Welt weiter entwickelt und die globalen Anforderungen steigen, ist es für die Industrie wichtiger denn je, nach innovativen, wertorientierten Lösungen zu suchen, die die Energiekosten senken und die steigenden CO2-Emissionen in den Griff bekommen.

     

    Die Chain to Belt - Lösungen von Gates® umfassen herausragende Qualitätsprodukte, welche die Industrienormen übertreffen, zu 100 % wartungsfrei sind und die Umwelt weniger belasten.

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM BERATER

    BERECHNEN SIE IHRE
    ENERGIEEINSPARUNGEN

    icon

     

     

     

     

     

    Da die weltweite Nachfrage steigt und die Energiekosten weiter zunehmen, entwickeln wir neue Wege, um die Effizienz Ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen - und helfen so, Ressourcen zu schonen und den Gesamtenergieverbrauch zu senken.

     

    Testen Sie unseren Rechner und finden Sie heraus, wie viel Energie Sie sparen können, wenn Sie auf unsere Zahnriemenantriebslösungen umsteigen. Oder buchen Sie noch heute eine kostenlose Vor-Ort-Beratung durch einen unserer Experten, der sich Ihre vorhandenen Antriebe ansieht und Sie berät, wie Sie durch Optimierung Energie und Kosten sparen können.

     

    BESSER FÜR
    PERFORMANCE,
    GEWINNE, IHRE
    MITARBEITER UND
    DEN PLANETEN.

    Seit mehr als einem Jahrhundert arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Technologie, um die Herausforderungen der Industrie von heute zu lösen und die von morgen zu antizipieren.

    POLY CHAIN® CARBON VOLT
    ANTISTATISCH. PRO POWER.

    Unser marktführender Poly Chain® Carbon™ VOLT™-Riemen kombiniert die neueste Technologie mit einer patentierten, statisch leitfähigen Konstruktion und gewährleistet, dass alle Ihre Anwendungen den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen.

     

    Höchste Sicherheit:

    Antistatische Eigenschaften tragen dazu bei, elektrischen Strom von gefährlichen Antrieben abzuleiten, was ihn zum einzigen Riemen auf dem Markt macht, der während seiner gesamten Lebensdauer die ISO 9563-Normen erfüllt

     

    Robuste Carbonfaserverstärkung:

    Erhöht die Festigkeit und Belastbarkeit um bis zu 400 % im Vergleich zu HTD-Riemen

     

    Überragende Widerstandsfähigkeit:

    Nylongewebe schützt die Oberfläche vor Säuren, Chemikalien und Wasser

     

    Die perfekte Lösung:

    Für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhtem Temperaturbereich von -54 bis + 85 °C

     

    PRODUKTINFORMATION ZUM DOWNLOAD

    POWERGRIP GT4
    ERFÜLLEN HOHE ANFORDERUNGEN

    PowerGrip GT4 kombiniert fortschrittliche Werkstoffwissenschaft und Verfahrenstechnik. Er ist die Riemenantriebslösung für schmalere Antriebe. Er bietet einen größeren Temperaturbereich, eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit und eine höhere Übertragungsleistung. 

     

    Jetzt wird es heiß:

    Mit einem Temperaturbereich von -40 bis +120 °C (+140 °C intermittierend) kann PowerGrip GT4 Ofenabzugsgebläse dort antreiben, wo herkömmliche Riemen nicht funktionieren

     

    Jetzt wird es schmal:

    Die höhere Übertragungsleistung ermöglicht die Verwendung eines schmalen Riemens

     

    Überragende Widerstandsfähigkeit:

    Nylongewebe schützt die Oberfläche vor Säuren, Chemikalien und Wasser

     

    Jetzt wird es einfach:

    Die schmierungsfreie Konstruktion beseitigt Ölverschmutzung, und der Wegfall des Nachspannens senkt die Wartungskosten.

     

    Nennleistungen: die „ungeschminkte Wahrheit“

    Dieses Whitepaper zeigt die Widersprüchlichkeit von Leistungstabellen auf und erläutert unseren wissenschaftlichen Ansatz beim Testen unseres PowerGrip GT4

     

    WHITE PAPER ZUM DOWNLOAD

    PRODUKTINFORMATION ZUM DOWNLOAD

    SYNCHRO POWER LINEAR
    PRÄZISE LEISTUNG IN JEDER ANWENDUNG

    Erzielen Sie bei jeder Anwendung eine überragende Leistung mit der hohen Festigkeit und langen Haltbarkeit der linearen TPU-Zahnriemen von Gates.

     

    Weniger Gewicht, weniger Sorgen:

    50 - 80 % leichter als ein Rollenkettenantrieb und verbesserte Ergonomie durch einfache Montage sowie geringeres Gewicht und geringere Kosten als ein Getriebemotorantrieb

     

    Umweltfreundlich:

    Die Oberfläche bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien und Wasser, ohne Verschmutzung durch Schmiermittel.

     

    Maximale Reißfestigkeit:

    Minimaler Aufwand mit modernem, hochfestem Material

     

    Längere Lebensdauer:

    Betrieb mit einer 3-fach lebenslangen Garantie gegenüber Stahlseilen

     

    Ausfallzeiten minimieren:

    Und die Betriebszeit steigt, ohne dass Wartungsarbeiten erforderlich sind.

    MIT SYNCHRO CLEAN
    SPAREN SIE ENERGIE UND AUFWAND

    Kein Verziehen, kein Wellen, kein Dehnen - nur perfekt gespannte, zuverlässige Riemen, die Ihre Geräte, Ihr Team und Ihr Budget entlasten.

     

    Sparen Sie Energie:

    30 % leichter als herkömmliche Kunststoffmodulriemen

     

    Sparen Sie Wasser:

    Halbierung der Reinigungszeiten und Einsparung von bis zu 2.300 Litern Wasser pro Jahr für jeden ausgetauschten 30 cm breiten Kunststoffmodulriemen von 610 mm Breite

     

    Sparen Sie Aufwand:

    Kein Nachspannen erforderlich, und die branchenweit haltbarste Vollkunststoffverbindung sorgt für eine sichere Befestigung der Riemen bei geringem Wartungsaufwand und maximaler Betriebszeit

     

    Unser branchenführendes Synchro Clean-Sortiment:

    Umfasst FDA-, EU- und USDA-zugelassene Riemen, welche die Hygieneanforderungen im Lebensmittel- und Getränkesektor erfüllen, ohne Kompromisse bei der Effizienz

     

    PRODUKTINFORMATION ZUM DOWNLOAD

    RIEMENSCHEIBEN
    HOLEN DAS BESTE AUS IHREM RIEMENANTRIEB HERAUS

    Unsere Zahnscheiben sind ideal für die Umrüstung von Ketten- auf Riemenantrieb. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und verfügen über verlängerte antistatische Eigenschaften und eine Nickelbeschichtung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit.

     

    Bleiben Sie flexibel:

    Umlenkrollen verleihen Ihren Antriebslösungen Vielseitigkeit und ermöglichen eine Änderung des Riemenverlaufs, ohne die Antriebsleistung zu beeinträchtigen.

     

    Bleiben Sie stabil:

    Unsere präzisionsgefertigten und statisch ausgewuchteten Zahnscheiben sind so konzipiert, dass sie die Last näher am Lager halten, die Lebensdauer verlängern und gleichzeitig den gesamten Riemenantrieb sicherer machen.

     

    Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand:

    Die wartungsfreien Zahnscheiben für Poly Chain® haben die 10-fache Lebensdauer von Rollenkettenrädern, da sie nicht Metall auf Metall reiben (und sie sind schneller und einfacher zu montieren, wenn die Zeit gekommen ist).

     

    GATES WEBINAR

    EVOLVE WITH GATES® Unsere Welt verändert sich, also müssen auch wir uns verändern

    60 Minuten Einblicke, die Ihnen helfen, die vielfältigen Herausforderungen der Branche heute und in Zukunft zu bewältigen. Diese Schulung wird auf Englisch abgehalten.

     

    JETZT ANSEHEN

    GATES® DESIGN POWER

    Möchten Sie einen neuen Riemenantrieb entwerfen oder die Vorspannung Ihrer Antriebsriemen überprüfen? Mit GATES® DESIGN POWER können Sie verschiedene Auslegungsprogramme nutzen basierend auf hoch entwickelten Riemenleistungsmodellen, die auf dem Markt einzigartig sind. Die Berechnung und Spezifikation von Riemenantriebssystemen für zahlreiche Anwendungen ist einfacher und präziser als je zuvor.

    BERECHNEN SIE IHRE  ENERGIEEINSPARUNGEN

    Testen Sie unseren kostenlosen Energierechner und sehen Sie, wie viel Sie sparen können, wenn Sie auf Gates Synchronriemenantriebe umsteigen.