Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Mikromobilität

    Fahrräder

    Gates Carbon Drive revolutioniert die Fahrradindustrie. Gates bietet innovative Fahrradlösungen für jeden Fahrertyp. Von Abenteuer-Mountainbikern bis hin zu Stadtpendlern, innovative Fahrradprodukte von Gates helfen Ihnen, schneller voran zu kommen. Genießen Sie eine entspannte Fahrt mit den stärksten Antriebsoptionen auf dem Markt - ohne Rost und Fett!

    Fortschritte beim Treten

    Fahrräder sind eine effiziente, wirtschaftliche und gesunde Transport- und Freizeitmöglichkeit. Gates hat das Fahrraddesign revolutioniert, indem es eines der schwächsten Glieder des Fahrrads ersetzt wurde: die fettige und laute Ketten. Gates Carbon Drive ist ein sauberes, leises, leichtes und starkes Riemenantriebssystem, das den Aufwand für die Wartung des Fahrrads minimiert und den Spaß und die Effizienz des Radfahrens maximiert. Kein Rost. Kein Fett. Gates Carbon Drive vereinfacht das Radfahren und macht es für mehr Menschen einfacher, öfter Fahrrad zu fahren.

    Die Zukunft gestalten

    Wir helfen der Fahrradindustrie, sich von den Ketten zu trennen. Unsere Carbon Drive Riemen ersetzen antiquierte Ketten durch eine Technologie, die stärker, sauberer, leiser, zuverlässiger und praktisch wartungsfrei ist. Diese Leistungsvorteile, kombiniert mit unserer großen und ständig wachsenden Produktlinie an Ritzeln, Kurbeln und Antriebskomponenten, sind der Grund, warum Gates Carbon Drive Riemen von Hunderten der weltbesten Hersteller ausgewählt wurden und auf Tausenden von Modellen aller Stilrichtungen erhältlich sind, von E-Bikes und City-Pendlern bis hin zu Mountainbikes, Lastenfahrrädern, BMX, globalem Trekking und sogar stationären Spinningbikes. Gates unterstützt auch die Fortschritte beim Bike-Ssharing. Bike-Sharing-Programme haben sich in Städten auf der ganzen Welt verbreitet und tragen dazu bei, die Verkehrsüberlastung zu verringern, indem sie kostengünstige Leihfahrräder für Kurzstrecken und für „den letzten Kilometer“ beim Pendeln zum öffentlichen Nahverkehr anbieten. Durch den Einsatz von Gates Carbon Drive reduzieren Bike-Sharing-Programme die Wartungskosten der Flotte, erhöhen die Kundenzufriedenheit und ermöglichen den Einsatz von mehr Fahrrädern an weiteren Standorten.

     

    • Im Gegensatz zu Ketten dehnen sich Gates Carbon Drive-Riemen nie aus, rosten nicht und brauchen keine Schmierung. Wenn sie schmutzig werden, spritzen Sie sie einfach ab. Und dank der Gates Carbonfaser-Zugstrangtechnologie halten sie in der Regel zwei- bis dreimal länger als Ketten.
    • Das Gates Carbon Drive Riemensystem wurde von Grund auf für Fahrräder entwickelt und konstruiert. Die Produktlinie von Gates umfasst die Premium-CDX-Linie für Hochleistungsanwendungen mit hoher Laufleistung und eine kostengünstigere CDN-Linie für den Einsatz in Städten.
    • Mehr als 500 Fahrradmarken weltweit verwenden Gates Carbon Drive bei Tausenden von Fahrradmodellen aller Stilrichtungen.
    • Hersteller führender Fahrradmarken nennen Gates Carbon Drive immer wieder als einen der führenden Lieferanten der Fahrradindustrie für Qualität und Zuverlässigkeit Das ist ein Ruf, für den wir hart arbeiten.
    Gates red carbondrive belt on a bike

    Für jeden etwas

    Mountainbiker, Straßenfahrer und Stadtbiker profitieren gleichermaßen von der innovativen Gates Carbon-Drive-Technologie. Wir ersetzen den Status quo von Ketten durch eine intelligentere Alternative: Riemen.

     

    Erfahren Sie mehr über Carbon Drive