Hochwertiger Dampfschlauch für die Förderung von unter Druck gesetztem, gesättigtem Dampf mit einer Temperatur von +210 °C bis zu maximal 18 bar Betriebsdruck oder unter Druck stehendem heißen Wasser. Alle Größen mit Nadelstichen versehen.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|