Hochwertiger Schlauch für die Förderung von Heißwasser (20 bar bis max. +90 °C) und Dampf (6 bar bis max. +164 °C) für allgemeine Industrieanwendungen. Betriebsdruck: 0,6 MPa (Dampf) 2,0 MPa (Wasser).
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|