Empfohlen für Warm- und Kaltwasser-Hochdruckreinigungsgeräte, wenn eine Nutzfahrzeug-Wartung erforderlich ist. Speziell zusammengesetzte Decke zum Schutz beim Reinigungsbetrieb. Einsatz an Druckreinigungsanlagen für gewerbliche und industrielle Zwecke, in der Lebensmittelverarbeitung, Sanitärtechnik und Autowäsche. Blaue, graue, rote und gelbe Decken sind abriebfest. Laborgeprüft für den Normalbetrieb. Erhöhte Betriebstemperaturen verkürzen die Lebensdauer der Schlauchleitungen. Nicht empfohlen für Dampfschlauch. Empfohlene Armaturen: MegaCrimp-Armaturen, Edelstahl B-Armaturen.
Teilenummer | CLEAN MAS 6PW4000GXRL91 |
---|---|
Produktnummer | 4657-9472 |
Beschreibung | CLEAN MAS 6PW4000GXRL91 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 4000 |
Vakuum (Zoll Hg) | 30 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 65 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 12000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.66 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 16.8 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.375 |
Innendurchmesser (mm) | 10 |
Temperaturbereich | -40°C to +121°C (-40°F to +250°F) |
Max. Betriebsdruck | 4000 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 280 |
Betriebsdruck (psi) | 4000 |
Länge (m) | 91 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.66 |
Außendurchmesser (mm) | 16.8 |
Märkte/Anwendungen | Cleaning hose |
---|---|
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series]. Pro Series Couplings. |
Farbe | Gray |
---|---|
Decke | Modified Nitrile - Type C2 |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. Non-marking. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 3 |
Konstruktion: Einlage | 1-braid high tensile steel wire |
Konstruktion: Schlauch | NBR. |
Gewicht (kg) | 0.34 |
---|