Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    Standardmäßige Kraftsstoff- und Ölschläuche

    Gates hat seinen guten Ruf auf zuverlässigen, langlebigen und innovativen Produkten aufgebaut. Wenn Sie einen Standardkraftstoffschlauch benötigen, um Ihren Tank mit ihrem Motor zu verbinden, dann können Sie darauf vertrauen, dass Gates den Job gut erledigt. Unsere standardmäßigen Kraftstoff- und ölschläuche sind auch kompatibel mit Niedrigdruck-Hydrauliköl, Motoröl, Tankluftschläuchen, Schläuchen für Kurbelgehäuse und Kühlmittelflaschen. Speziell für Kraftstoffkreisläufe (verbleites und unverbleites Benzin, Diesel) in PKWs und Nutzfahrzeugen. Auch eine Verwendung in Systemen zur Verringerung von Verdampfungsemissionen und als Entlüftungsleitung ist möglich.

    • Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C (-40 °F bis +257 °F). Bis zu B5 Biodiesel +80 °C (+176 °F) kontinuierlich oder +100 °C (+212 °F) intermittierend. Bis zu B20 Biodiesel +51 °C (+124 °F) maximal.
    • Normen übertrifft die Anforderungen von SAE 30R6 und die Spezifikationen von SAE 30R7 für Kraftstoffleitungsschläuche.
    • Nicht für Kraftstoffe in Tanks, gasförmige Kraftstoffe oder Biodiesel über 20% (B20) bei +51 °C.

    OE-QUALITÄT FÜR DEN ERSATZTEILMARKT

    Durch unsere langjährigen Partnerschaften mit Automobilherstellern bei Serienfahrzeugen können wir Ersatzteile von überragender Qualität, Haltbarkeit und Leistung herstellen. Diese Erfahrung fließt in jeden Ersatz-Motorschlauch und jedes Ersatzteil-Zubehör von Gates® ein und bietet eine Reihe von Lösungen für praktisch jede Komponente der Fluidtechnik.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Mit synthetischer Faserverstärkung.
    • Nitril-Seele und modifizierte Nitril-Decke.
    • Betriebsdruck: 0,3 bis 0,2 MPa.
    • Bemessungsfaktor: 6:1.
    • Größe: 3/16" bis 3/4".
    • Gepresste Fittings erhältlich.
    • Großhandelsmengen werden auf Rollen verschifft (Max. 5 Stück).
    • Sonderlängen sind ab Mindestbestellmengen lieferbar.

    GATES MACHT IHRE FAHRZEUGE WIEDER FAHRTAUGLICH. LANGFRISTIG.

    Gates® entwickelt Teile für den KFZ-Ersatzteilmarkt in Partnerschaft mit den weltweit führenden Erstausrüstern, sodass Sie sich auf erstklassige Motorenteile verlassen können, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.