Heißwasser-Druckreinigung bis +100°C, allgemeine industrielle Anwendungen wie Förderung von öl und Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol oder wasserhaltigen Lösungen.
| Teilenummer | GP60-10mmxCL40 |
|---|---|
| Produktnummer | 3206-10022 |
| Beschreibung | GP60-10mmxCL40 |
| Dynamische WP (Max. psi) (1) | 290 |
| Außendurchmesser 1 (mm) | 17 |
| Vakuum (Zoll Hg) | 30 |
| Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.95 |
| Minimaler Biegeradius (mm) | 75 |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 870 |
| Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
| Schlauchinnendurchmesser (mm) | 10 |
| Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.67 |
| Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17 |
| Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.39 |
| Innendurchmesser 1 (mm) | 10 |
| Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.39 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | 10 |
| Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 20 |
| Typ | Air |
| Länge (m) | 40 |
| Form | Straight |
| Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series]. |
|---|
| Farbe | Black |
|---|---|
| Material | Nitrile Butadiene Rubber |
| Decke | NBR/PVC |
| Konstruktion: Decke | Standard Cover. NBR/PVC. |
| Konstruktion: Einlage | 1-braid-fiber |
| Konstruktion: Schlauch | NBR. |
| Gewicht (kg) | 0.216 |
|---|