Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Plant Master™ XTreme™ 250

    PLANT MAS XTRM 250 3/4"xRL152

    Produkt # 3205-00040

    Plant Master™ Xtreme™ Schläuche für Anwendungen, die einen erstklassigen Schlauch mit ausgezeichneter Flexibilität und maximaler Beständigkeit gegen Wasser, Erdöle und Schmieröle erfordern. Ausschließlich für die Förderung von Benzin, Petroleum und Brennöl (bis +48°C) empfohlen.

    • Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Dauerbetrieb.
    • Ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit.
    • Betriebsdruck: 1,72 MPa.

    • Produktdetails
      Teilenummer PLANT MAS XTRM 250 3/4"xRL152 / 3/4X500 PLANT XTREME 250
      Produktnummer 3205-00040
      Beschreibung PLANT MAS XTRM 250 3/4"xRL152
      UPC 072053212563
      Dynamische WP (Max. psi) (1) 250
      Vakuum (Zoll Hg) 21
      Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich -40°F to +212°F
      Minimaler Biegeradius (Zoll) 5.12
      Minimaler Biegeradius (mm) 130
      Max. Betriebsdruck (psi) 900
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 0.75
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 19
      Schlauchaußendurchmesser (Zoll) 1.15
      Schlauchaußendurchmesser (mm) 29.2
      Innendurchmesser (Zoll) 0.75
      Innendurchmesser (mm) 19.1
      Temperaturbereich -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
      Max. Betriebsdruck 250
      Max. Betriebsdruck (bar) 17
      Betriebsdruck (psi) 250
      Länge (m) 152
      Außendurchmesser (Zoll) 1.15
      Außendurchmesser (mm) 19.1

    Eigenschaften und Vorteile

    • Elektrischer Widerstand R > 10^6 Ohm, Lagerung und Betriebsbedingungen können die elektrischen Eigenschaften beeinträchtigen.
    • Sicherheitsfaktor: 4:1.
    • Größe: 6 mm bis 38 mm.
    • Rote Schlauchdecke.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.