Premium-Universalschlauch für die Pressluft- und Wasserförderung, mit maximaler Flexibilität für praktisch jede Branche, z. B. Bergbau, Bau, Landwirtschaft, Fahrzeugreparatur und innerbetriebliche Anwendungen. Auch zum Spritzen von hoch verdünnten Unkrautvernichtungsmitteln in der Landwirtschaft.
Teilenummer | MULTI MAS 16x4.5xCL50 |
---|---|
Produktnummer | 3204-1884 |
Beschreibung | MULTI MAS 16x4.5xCL50 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 290 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 4.92 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 125 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 1160 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 16 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.98 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 25 |
Innendurchmesser (mm) | 16 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 20 |
Betriebsdruck (psi) | 290 |
Länge (m) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 25 |
Märkte/Anwendungen | Water & Air / Multi-purpose |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | EPDM |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. EPDM. Smooth. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 4 |
Konstruktion: Einlage | Multi-ply, synthetic textile |
Konstruktion: Schlauch | EPDM. Heat, Ozone Resistant. Black. |
Gewicht (kg) | 0.349 |
---|