Förderung von Luft bis +80°C (+176°F) und Wasser bis +100°C (+212°F). Anwendungen, die maximale Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit erfordern. Geprüft mit MegaCrimp® (-40 bis -20) und GlobalSpiral™ Plus (-24).
| Teilenummer | GP40-19mmxCL40 | 
|---|---|
| Produktnummer | 3204-14019 | 
| Beschreibung | GP40-19mmxCL40 | 
| Dynamische WP (Max. psi) (1) | 200 | 
| Außendurchmesser 1 (mm) | 28 | 
| Vakuum (Zoll Hg) | 20 | 
| Minimaler Biegeradius (Zoll) | 5.31 | 
| Minimaler Biegeradius (mm) | 135 | 
| Max. Betriebsdruck (psi) | 600 | 
| Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.75 | 
| Schlauchinnendurchmesser (mm) | 19 | 
| Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.1 | 
| Schlauchaußendurchmesser (mm) | 28 | 
| Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.75 | 
| Innendurchmesser 1 (mm) | 19 | 
| Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.75 | 
| Innendurchmesser 2 (mm) | 19 | 
| Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) | 
| Max. Betriebsdruck (bar) | 13 | 
| Typ | Air | 
| Länge (m) | 40 | 
| Form | Straight | 
| Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series]. | 
|---|
| Farbe | Black | 
|---|---|
| Material | Epdm | 
| Decke | EPDM | 
| Konstruktion: Decke | Standard Cover. EPDM. | 
| Konstruktion: Einlage | 2-braid, textile | 
| Konstruktion: Schlauch | EPDM. | 
| Gewicht (kg) | 0.484 | 
|---|