Plant Master™-Schläuche besitzen eine ölbeständigkeit der ARPM-Klasse C, was bedeutet, dass sie nicht in jeder öligen Umgebung verwendet werden können. Typische Anwendungsgebietet sind Luft- und Wasseranwendungen mit maximaler Flexibilität in allen Branchen wie z. B. Bergbau, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Fahrzeugreparatur und innerbetriebliche Anwendungen. Extrem hohe Temperatur- und Ozonbeständigkeit. Auch zum Spritzen von hoch verdünnten Unkrautvernichtungsmitteln in der Landwirtschaft.
Teilenummer | PLANT MAS 250 BLACK 1.1/2xRL61 / 1-1/2X200 PLANT 250 BLACK |
---|---|
Produktnummer | 3204-01437 |
Beschreibung | PLANT MAS 250 BLACK 1.1/2xRL61 |
UPC | 072053306507 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 250 |
Außendurchmesser 1 (mm) | 50 |
Vakuum (Zoll Hg) | 10 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +200°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 12 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 305 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 650 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 1.5 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 38.1 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.98 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 50.3 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 1.5 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 38 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 1.5 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 38 |
Temperaturbereich | -20°C to +93°C (-4°F to +199°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 11 |
Typ | Air |
Länge (m) | 75 |
Form | Straight |
Kupplungsempfehlung | Power Crimp™ Couplings. GLX® Couplings [G44 Series]. |
---|---|
Verwendung | Industrial Hose |
Farbe | Black |
---|---|
Material | Epdm |
Decke | EPDM - Type P |
Einlage | Synthetic textile |
Schlauch | EPDM - Type P. Limited oil resistance. |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. EPDM - Type P. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 3:1 |
Konstruktion: Einlage | Synthetic textile |
Konstruktion: Schlauch | EPDM - Type P. Limited oil resistance. Black. |
Normen: Decke | ARPM Class C |
---|---|
Normen: Schlauch | ARPM Class C |
Empfohlen für | Air and water applications requiring maximum flexibility in any industry, including mining, construction, agriculture, vehicle repair and in-plant operations. Outstanding resistance to heat and ozone. Suitable for light agricultural spraying, such as dilute solutions of herbicides. |
---|---|
Anm. zu Kupplungen | Select Ind Hose Coupling Reference Sheet link below for additional information. |
Kundenverpackung | 200 |
---|---|
Gewicht (kg) | 1.26 |