Food Master™ Schläuche für öle und Molkereierzeugnisse sind speziell für den Einsatz mit Tankwagen, Frachtkähnen, Schiffen oder Lagertanks entwickelt. Zudem sind sie für eine Vielzahl von Produkten ausgelegt, beispielsweise zur Förderung tierischer Fette, Pflanzenöle und anderer essbarer öle, die einen lebensmittelechten Schlauch erfordern. Auch geeignet zur Föderung von Eiscreme und anderer Milcherzeugnisse.
Teilenummer | DAIRY MAS LITE SD 76x7xCL40 |
---|---|
Produktnummer | 3131-11057 |
Beschreibung | DAIRY MAS LITE SD 76x7xCL40 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 145 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 8.23 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 209 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 435 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 3 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 76 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 3.5 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 89 |
Innendurchmesser (mm) | 76 |
Temperaturbereich | -30°C to +90°C (-22°F to +194°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 |
Betriebsdruck (psi) | 145 |
Länge (m) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 89 |
Märkte/Anwendungen | Food & beverage |
---|
Farbe | Blue |
---|---|
Decke | NBR |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. NBR. Corrugated. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 3 |
Konstruktion: Einlage | High-tensile textile, helical wire |
Konstruktion: Schlauch | NBR. Oil, Fat resistant (max.40%); Odor, Tasteless. White. |
Gewicht (kg) | 2.747 |
---|