Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Premium™ Chem Master EPDM D

    CHEM MAS EPDM D 13x6xCL40

    Produkt # 4696-11001

    Erstklassiger Förderschlauch (D) für den Transfer von einer Vielzahl von milden Chemieprodukten, wie z. B. Säuren, Alkalien, Ester und Ketone mit mittlerer oder geringer Konzentration von einem Tankwagen, Frachtkahn, Schiff oder Lagertank.

    • Verstärkung mit gekreuzten Antistatik-Litzen.
    • Größe: 13 mm bis 102 mm.
    • Bemessungsfaktor: 4:1.

    • Produktdetails
      Teilenummer CHEM MAS EPDM D 13x6xCL40
      Produktnummer 4696-11001
      Beschreibung CHEM MAS EPDM D 13x6xCL40
      Dynamische WP (Max. psi) (1) 232
      Minimaler Biegeradius (Zoll) 3.58
      Minimaler Biegeradius (mm) 91
      Max. Betriebsdruck (psi) 928
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 0.5
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
      Schlauchaußendurchmesser (Zoll) 0.98
      Schlauchaußendurchmesser (mm) 25
      Innendurchmesser (mm) 13
      Temperaturbereich -40°C to +95°C (-40°F to +203°F)
      Max. Betriebsdruck (bar) 16
      Betriebsdruck (psi) 232
      Länge (m) 40
      Außendurchmesser (mm) 25
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.