Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen 4217IS Standard-Diesel-Emissionsflüssigkeitsschlauch

    CHEM MAS DEF TRANSF 3/4xRL167

    Produkt # 4217-0310

    Wir sahen die Notwendigkeit einer funktionaleren Lösung für dieselbetriebene Nutzfahrzeuge. Also haben wir eine gefunden. Unser Tank-Transfer-Schlauch für Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF) wurde hergestellt für die spezifischen Füllfunktionen von DEF-Tanks. Diese weisen die höchsten Qualitätsbauweisen auf, um die Nachfrage im Bereich Behandlung und Transfer von Diesel-Emissions-Flüssigkeit zu decken. Transfer von Harnstofflösungen wie z. B. AdBlue™ für die Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren mit der Technologie der selektiven katalytischen Reduktion (SCR).

    • Temperaturbereich: -40°C bis +125°C (-40°F bis +257°F).
    • Das Material wurde konstruiert, um DEF-Kontamination zu vermeiden.
    • Oberer Betriebsdruck: 2,4 MPa (350 psi).

    • Produktdetails
      Teilenummer 4217IS 3/4xRL167
      Produktnummer 4217-0310
      Beschreibung CHEM MAS DEF TRANSF 3/4xRL167
      Minimaler Biegeradius (Zoll) 4
      Minimaler Biegeradius (mm) 105
      Innendurchmesser (Zoll) 0.75
      Innendurchmesser (mm) 19
      Temperaturbereich -40/125
      Max. Betriebsdruck 350
      Max. Betriebsdruck (bar) 24
      Außendurchmesser (Zoll) 1.12
      Außendurchmesser (mm) 28.5

    xÖKOLOGISCH VERTRÄGLICHE LÖSUNGEN

    EPA-Emissionsstandards regulieren die Menge zulässiger NOx-Emissionen von dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen einschließlich Lastwagen, Bussen, Baumaschinen und landwirtschaftlicher Ausrüstung. Der Tank-Transferschlauch für flüssige Diesel-Emissionen von Gates® stellt eine Lösung dar, die als Erstausrüstung wie auch auf dem KFZ-Ersatzteilmarkt überlegen ist. Er arbeitet mit Systemen für selektive katalytische Reduktion (SCR) zusammen, die Diesel-Emissionsflüssigkeit (DEF) verwenden, um giftige NOx aus den Motoremissionen in harmlose diatomische Stickstoffgase und Wasser umzuwandeln.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Entwickelt und hergestellt, um die EPA-Abgasvorschriften für die Freisetzung von schädlichem Stickoxidgas (NOx) zu erfüllen.
    • Zinkfreies Peroxid-EPDM-Rohr und Decke; Kunstfaserverstärkung.
    • Sonderlängen sind ab Mindestbestellmengen lieferbar.
    • Lieferung erfolgt lose im Karton.

    ZUVERLÄSSIG BETRIEBSBEREIT

    Wenn die Temperatur sinkt, stellt sich Gates der Herausforderung. Entwickelt, um in den kältesten, rausten Betriebsumgebungen zu funktionieren, stellt der Tank-Transferschlauch für flüssige Diesel-Emissionen von Gates® eine Lösung bereit, die gegenüber Erstausrüstern und auf dem KFZ-Ersatzteilmarkt überlegen ist. Deshalb werden sie von mehr als 1,6 Millionen mit Klasse 8 SCR-Systemen ausgerüsteten Fahrzeugen weltweit verwendet.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.