Unser Sortiment an 2-teiligen P1T-Armaturen bietet sowohl konventionelle Gewindearmaturen nach internationalen Normen als auch die von Gates entwickelten Quick-Lok-Armaturen in 2 verschiedenen Ausführungen.
Teilenummer | P1T0481BxBULK |
---|---|
Produktnummer | 7374-10046 |
Beschreibung | P1T0481BxBULK IC |
C-Abschaltung (mm) | 15.3 |
L Länge (mm) | 21.3 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.25 |
Innendurchmesser (mm) | 6.4 |
Gewicht (kg) |
---|