Empfohlen für Schläuche von Druckluftbremsen, unter Druck stehende Rücklaufleitungen zur Förderung von Heißöl und öl-/Luftverdichterleitungen. Erfüllt die Anforderungen nach SAE J1405 an Hochtemperatur Kraftübertragungs- und Schmiersysteme mit Heißöl auf Mineralölbasis. Nicht für den Einsatz in Benzin- oder Dieselkraftstoffanwendungen empfohlen. Empfohlene Armaturen: GL-Armaturen, GlobalSpiral Plus Armaturen (-24 und -32), Edelstahl S Armaturen (-24 und -32).
Teilenummer | 48MEGATECH500 |
---|---|
Produktnummer | 4657-00207 |
Beschreibung | 48MEGATECH500 |
UPC | 072053531398 |
Vakuum (Zoll Hg) | 30 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +300°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 24 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 610 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 2000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 3 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 76.2 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 3.5 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 89 |
Innendurchmesser (Zoll) | 3 |
Innendurchmesser (mm) | 76.2 |
Temperaturbereich | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 34 |
Länge (m) | 30.5 |
Außendurchmesser (Zoll) | 3.5 |
Außendurchmesser (mm) | 89 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 140 |
Kupplungsempfehlung | GL Couplings [G43 Series] |
---|---|
Verwendung | Fleet |
Farbe | Black |
---|---|
Decke | Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. Black. Standard. |
Einlage | 1-braid, wire |
Schlauch | CPE - Type J. Black. Chemical, Temperature Resistant. |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. |
Konstruktion: Einlage | 1-braid, wire |
Konstruktion: Schlauch | CPE - Type J. Chemical, Temperature Resistant. |
Empfohlen für | Air brake hose, pressurized hot oil return lines and rotary oil/air compressor lines. Not recommended for gasoline or diesel fuel applications. |
---|
Kundenverpackung | 100 |
---|---|
Gewicht (kg) | 2.744 |
Verpackung | A |