Empfohlen für Schläuche von Druckluftbremsen, unter Druck stehende Rücklaufleitungen zur Förderung von Heißöl und öl-/Luftverdichterleitungen. Erfüllt die Anforderungen nach SAE J1405 an Hochtemperatur Kraftübertragungs- und Schmiersysteme mit Heißöl auf Mineralölbasis. Nicht für den Einsatz in Benzin- oder Dieselkraftstoffanwendungen empfohlen. Empfohlene Armaturen: GL-Armaturen, GlobalSpiral Plus Armaturen (-24 und -32), Edelstahl S Armaturen (-24 und -32).
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|