Empfohlen für Druckluftbremsen, unter Druck stehende Rücklaufleitungen zur Förderung von Heißöl und öl-/Luftverdichterleitungen. Erfüllt die Anforderungen von DOT FMVSS -106–74, SAE J1402 für Druckluftbremsschläuche (–4, 6, 8, 10) und SAE J1405 Leistungsanforderungen für Hochtemperatur-Getriebe- und Schmierölsysteme auf Mineralölbasis. Nicht für den Einsatz in Benzin- oder Dieselkraftstoffanwendungen empfohlen.
Teilenummer | 16MEGATECH1000xRL46 |
---|---|
Produktnummer | 4657-02337 |
Beschreibung | 16MEGATECH1000xRL46 |
Vakuum (Zoll Hg) | 30 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 5.9 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 150 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 4000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 1 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 25.4 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.37 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 34.8 |
Innendurchmesser (Zoll) | 1 |
Innendurchmesser (mm) | 25.4 |
Temperaturbereich | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 70 |
Länge (m) | 46 |
Außendurchmesser (Zoll) | 1.37 |
Außendurchmesser (mm) | 34.8 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 280 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. Black. Standard. |
Einlage | 1-braid, wire |
Schlauch | CPE - Type J. Black. Chemical, Temperature Resistant. |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. |
Konstruktion: Einlage | 1-braid, wire |
Konstruktion: Schlauch | CPE - Type J. Chemical, Temperature Resistant. |
Gewicht (kg) | 0.828 |
---|